arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCR 165 Z140-KV

ROTA NCR 165 Z140-KV

Silová soustružnická sklíčidla bez průchozího otvoru

ID 860010

Standardní silová sklíčidla bez průchozího otvoru

Vlastnosti produktu:
  • 6čelisťová kompenzační sklíčidla
  • Kompenzace kyvadla: párově oscilující čelisti 2+2+2
  • Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
  • Rozhraní čelisti: Pero a drážka
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 6 mm
  • Zdvih pístu: 13.5 mm
  • Kompenzace kyvadla: ± 1 mm
  • Max. upínací síla: 36 kN
  • Max. aktivační síla: 22 kN
  • Max. rychlost otáčení: 4000 1/min
  • Vlastní hmotnost: 11.5 kg
Tipo de husillo ISO 702-4
Tamaño del husillo Nr. 5 (Z140)
Dentado Ranura y legüeta
Revoluciones máx. [1/min] 4000.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 36.0
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 22.0
Carrera/mordaza [mm] 6.0
Carrera del pistón (H) [mm] 13.5
Compensación pendular [mm] ± 1
Momento de inercia [kgm²] 0.04
Peso [kg] 11.5

Material suministrado
Chuck, tuercas en forma de T, tornillos de fijación para mordazas superiores, tornillos de fijación del chuck y manual de instrucciones