NJ 82 gesägt/sawn
Lardon simple
ID 146005
NJ 82 gesägt/sawn, Lardon simple
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Largeur de rainure: 14 mm
- Couple de serrage max.: 70 Nm
- Unité de livraison: 1 pièce
- Cet écrou en T s'adapte-t-il à mon mandrin de tour ? Pour trouver l'écrou en T adapté à votre mandrin de tour, cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de mandrin.
Détails techniques
| Groupe de produit | Lardon simple |
|---|---|
| Largeur de la fente N [mm] | 14.0 |
| Largeur B [mm] | 20.3 |
| Hauteur H [mm] | 20.5 |
| Hauteur H1 [mm] | 8.5 |
| Longueur L [mm] | 20.5 |
| Vis cyl. | M12 x 30 |
| Couple de serrage max. adm. [Nm] | 70.0 |
écrou en T combiné 1 pièce = 2 écrous en T simples
Au moment de sélectionner les écrous en T, pensez à vérifier les dimensions de raccordement du mandrin (largeur de rainure/denture).
Au moment de sélectionner les écrous en T, pensez à vérifier les dimensions de raccordement du mandrin (largeur de rainure/denture).