arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
NS 123 Illustration similaire

NS 123

Lardon simple

ID 141100

NS 123, Lardon simple

Caractéristiques des produits :
  • Largeur de rainure: 17 mm
  • Couple de serrage max.: 70 Nm
  • Unité de livraison: 1 pièce
Outils :
  • Cet écrou en T s'adapte-t-il à mon mandrin de tour ? Pour trouver l'écrou en T adapté à votre mandrin de tour, cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de mandrin.
Produktgruppe Einzel-Nutenstein
Nutbreite N [mm] 17.0
Breite B [mm] 22.3
Höhe H [mm] 22.0
Höhe H1 [mm] 9.0
Länge L [mm] 19.3
Zyl.-Schraube M12 x 30
Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm] 70.0
Bei der Auswahl der Nutensteine bitte die Anschlussmaße des Futters (Verzahnung/Nutbreite) prüfen