arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
NSK 215 Illustration similaire

NSK 215

Lardon simple

ID 144103

NSK 215, Lardon simple

Caractéristiques des produits :
  • Largeur de rainure: 14 mm
  • Couple de serrage max.: 50 Nm
  • Unité de livraison: 1 pièce
Outils :
  • Cet écrou en T s'adapte-t-il à mon mandrin de tour ? Pour trouver l'écrou en T adapté à votre mandrin de tour, cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de mandrin.
Groupe de produit Lardon simple
Largeur de la fente N [mm] 14.0
Largeur B [mm] 19.0
Hauteur H [mm] 16.5
Hauteur H1 [mm] 6.5
Longueur L [mm] 20.0
Vis cyl. M10 x 20
Couple de serrage max. adm. [Nm] 50.0
Au moment de sélectionner les écrous en T, pensez à vérifier les dimensions de raccordement du mandrin (largeur de rainure/denture).