arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
HGKHA 253 Illustration similaire

HGKHA 253

Mors à crocs durs pour le serrage extérieur Technique de serrage

ID 122214

HGKHA 253, Mors à crocs durs pour le serrage extérieur Technique de serrage

Caractéristiques des produits :
  • Denture: 1/16" x 90°
  • Largeur de rainure: 16 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Outils :
  • Vous souhaitez connaître la plage de serrage exacte de votre mandrin de tour ou vous avez besoin d'une autre plage de serrage ? Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Product group Hard Claw Jaws for O.D. Clamping
Serration 1/16" x 90°
Slot width N [mm] 16.0
Width B [mm] 45.0
Height H [mm] 60.0
Length L [mm] 80.0
Clamping depth T [mm] 22.0
Thread workpiece stop G M6
Hole spacing b [mm] 29.0
Screws M16
Material Steel 16MnCr5, hardened
m/set [kg] 2.8