arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SZIJ 38-2

SZIJ 38-2

Mors à crocs durs pour le serrage intérieur Technique de serrage

ID 179133

SZIJ 38-2, Tvrdé hrubovací čelisti pro I.D. upínání (za vnitřní průměr) Upínání

Vlastnosti produktu:
  • Ozubení: 1.5 mm x 60°
  • Šířka drážky: 22 mm
  • Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Nástroje:
  • Chcete znát přesný rozsah upínání na soustružnickém sklíčidle nebo potřebujete jiný rozsah upínání? Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Produktová skupina Tvrdé hrubovací čelisti pro I.D. upínání (za vnitřní průměr) Upínání
Ozubení 1.5 mm x 60°
Šířka drážky N [mm] 22.0
Šířka B [mm] 60.0
Výška H [mm] 85.0
Délka L [mm] 135.5
Upínací hloubka T [mm] 33.0
Závit zarážky obrobku G M8
Rozestup otvorů b [mm] 43.0
Šrouby M20
Materiál Ocel 16MnCr5, kalená
m/sada [kg] 8.83