arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SZAU 200 Illustration similaire

SZAU 200

범용 클로 죠

ID 1470559

SZAU 200, 범용 클로 죠

제품 특징:
  • 톱니: 1/16" x 90°
  • 홈의 폭: 17 mm
  • 전달 유닛: 1 세트 = 3 피스
도구:
  • 선반 척의 정확한 클램핑 범위를 알고 싶으신가요? "도구"를 클릭하여 척 죠 빨리 찾기를 사용하세요.
제품 그룹 범용 클로 죠
톱니 1/16" x 90°
슬롯 너비 N [mm] 17.0
B 너비 [mm] 40.0
높이 H [mm] 52.0
길이 L [mm] 74.1
클램핑 깊이 T [mm] 25.0
나사산 공작물 스톱 G M6
구멍 공간 b [mm] 35.0
재료 강철 16MnCr5, 강화
m/set [kg] 1.5