SZAU-M 400/4
Mors à crocs universels
ID 1457627
SZAU-M 400/4, Mors à crocs universels
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Denture: Module 2
- Largeur de rainure: 25.5 mm
- Unité de livraison: 1 jeu = 4 pièces
- Vous souhaitez connaître la plage de serrage exacte de votre mandrin de tour ? Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Détails techniques
| Product group | Universal claw jaws |
|---|---|
| Serration | Modul 2 |
| Slot width N [mm] | 25.5 |
| Width B [mm] | 60.0 |
| Height H [mm] | 75.0 |
| Length L [mm] | 114.5 |
| Clamping depth T [mm] | 33.0 |
| Thread workpiece stop G | M6 |
| Hole spacing b [mm] | 60.0 |
| Material | Steel 16MnCr5, hardened |
| m/set [kg] | 8.16 |