PAL ROTA-S plus 2.0 200-1
Palettes de Serrage avec Moyens de Serrage
ID 471533
Rehausse moyen de serrage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Partie supérieure du mandrin à serrage manuel ROTA-S plus 2.0 200 simple
- Tirettes de serrage une voie inférieures SPx 40 avec broche index IXB V1
- Dimensions: Ø200 x 112 mm
- Course par mors : 7 mm
- Pas de dent: 4.8 mm
- Force de serrage max.: 100 kN
- Couple de rotation max.: 120 Nm
- Poids: 22 kg
Détails techniques
Diamètre [mm] | 200 |
---|---|
Force de serrage max. [kN] | 100 |
Couple de rotation max. [Nm] | 120 |
Course par mors [mm] | 7 |
Poids [kg] | 22 |
Etendue de la livraison
Palettes de serrage, mors de base avec tenon- rainure, clé avec douille, tirettes de bridage, broches index, rondelle, notice d'utilisation; sans mors supérieurs