arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PAL A 159 x 159

PAL A 159 x 159

Palettes de serrage sans moyen de serrage

ID 471015

Palette de serrage standard

Caractéristiques des produits :
  • Côté supérieur de la finition client
  • Tirette de bridage une voie inférieures SPx 40 avec tirette d'indexation IXB V1
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 159 x 159 x 25 mm
  • Matière: Aluminium
  • Parallélisme: 0.05 mm
  • Poids: 2.2 kg
Longueur [mm] 159.0
Largeur [mm] 159.0
Hauteur H [mm] 25.0
Matériau Aluminium
Parallélisme [mm] 0.05
Poids [kg] 2.2

Etendue de la livraison
Palettes de bridage, tirette, poignées aluminium, tourillons cylindriques, pion d'indexation