arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PAL S 599 x 159

PAL S 599 x 159

Palettes de serrage sans moyen de serrage

ID 471030

Palette de serrage standard

Caractéristiques des produits :
  • Côté supérieur de la finition client
  • Tirettes de serrage trois voies inférieures SPx 40
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 599 x 159 x 20 mm
  • Matière: Acier
  • Parallélisme: 0.02 mm
  • Poids: 15.6 kg
Longueur [mm] 599.0
Largeur [mm] 159.0
Hauteur H [mm] 20.0
Matériau Acier
Parallélisme [mm] 0.02
Poids [kg] 15.6

Etendue de la livraison
Palettes de bridage, tirette, poignées aluminium