STV-W-G1/4-AG-10
Zubehör Vakuumspanntechnik Standard
ID 1487793
Zubehör Vakuumspanntechnik Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Winkel-Steckverbinder
- Passend zu allen Anschlusssets
- Schlauchdurchmesser: 10 mm
- Gewinde: G1/4"-AG
- Betriebstemperatur: 0 - 60 °C
- Material: Kunststoff
Détails techniques
| Longueur [mm] | 27.0 |
|---|---|
| Filetage | G1/4"-AG |
| Matière | Plastique |
| Température d'utilisation min. [°C] | 0.0 |
| Température d'utilisation max. [°C] | 60.0 |