arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SINO-R HSK-A 63 Ø16x85 Ilustração semelhante

SINO-R HSK-A 63 Ø16x85

Porta-ferramentas de expansão

ID 209535

SINO-R HSK-A 63 Ø16x85, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas de expansão
  • Série: SINO-R
  • Interface do porta-ferramentas: HSK-A 63
  • Diâmetro de fixação: 16 mm
  • Comprimento de projeção: 85 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,005 mm medido no furo de fixação
  • Grau de balanceamento: G6,3 a 15.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 380 Nm
Technologie Mandrin expansible hydraulique
Gammes SINO-R
Interface de porte-outils HSK-A 63
Porte-outil standard DIN ISO 12164-1
Diamètre de serrage D1 16 mm
D2 [mm] 48.5
D3 [mm] 49.72
D6 [mm] 41.7
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 85 mm / 3.3"
L2 [mm] 49.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 42.0
L5 [mm] 59.0
G M8x1
Couple de rotation min. [Nm] 380.0
Poids [kg] 1.25
Étanche au liquide d'arrosage Oui
Longueur standard Oui

Version
Optimal pour l'enlèvement lourd de copeaux et le fraisage de filets

Concentricité
< 0,005 mm mesuré dans l'alésage de serrage

Qualité d'équilibrage
G6.3 à 15 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

MQL (lubrification en quantité minimale)
Concept adapté aux opérations MQL disponible sur demande

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande