arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Module zur Höhenanpassung

Module zur Höhenanpassung

Stapelmodule
Stapelmodule mit integrierter Mediendurchführung zur Realisierung unterschiedlichster Aufspannhöhen.

Vantagens – Seus benefícios

  • Cinco alturas padronizadas estão disponíveis
    Ajuste individual dos pilares de fixação para a respectiva tarefa de fixação
  • Transferência de mídia através de módulos de empilhamento
    Para acionamento simples e fácil do módulo de fixação direta pneumática
  • Centralização de pinos sem escopo entre componentes
    Alta precisão de repetição de < 0,005 mm
  • Conexão de fixação inteligente entre os módulos de empilhamento
    Para operação simples e rápida
  • Design de aço inoxidável livre de corrosão
    Longa vida útil e máxima confiabilidade do processo

Opções e informações especiais

  • Os módulos de empilhamento estão disponíveis em cinco alturas padronizadas e são usados para pré-ajustar a altura da coluna de fixação. Os módulos de empilhamento podem ser combinados de forma rápida e segura com os outros componentes através de um mecanismo de centralização de cone de alta precisão. Além disso, o módulo de empilhamento possui uma passagem de mídia integrada para alimentar o módulo de fixação com ar comprimido do módulo básico.