GBG-R Ø42-18-3
Mordazas reversibles de 6 vías
ID 1589817
Mordazas superiores, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Inserto de sujeción redondo
- Para placas adaptadoras y giratorias
- Interfaz 1: W-38
- Dimensiones: Ø42/Ø34 x 18 mm
- grip-Stufe: 3 mm
- Peso: 0.2 kg
Technical details
| Largeur [mm] | 42.0 |
|---|---|
| Hauteur [mm] | 18.0 |
| Offre groupée | Pièce |
| Poids [kg] | 0.2 |
Etendue de la livraison
Insert de serrage, vis de fixation