arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
GFA 125-40-11.5

GFA 125-40-11.5

Veerblad trekklem

ID 1373304

Mors rapportés, standard

Caractéristiques des produits :
  • Lame de ressort, mors à traction descendante
  • Interface 1: W-125-1
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 125 x 40 x 11,5 mm
  • Poids: 0.21 kg
Breedte [mm] 125.0
Diepte [mm] 11.5
Hoogte [mm] 40.0
Bundel stuk
Gewicht [kg] 0.21

Levering
Bovenklem, bevestigingsschroeven