PEB 50-34-8
Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar
ID 1311955
Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Bloque de polos de 8 vías
- Dimensiones: 230 x 110 x 34 mm
- Campo de polos: Óctuple (2 x 4)
- Rosca de polo: M8
- Peso: 6.8 kg
Détails techniques
| Longitud [mm] | 230.0 |
|---|---|
| Ancho [mm] | 110.0 |
| Altura [mm] | 34.0 |
| Peso [kg] | 6.8 |
Material suministrado
Bloque de polos, tornillos de fijación