arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
OPR-101-P05-S Podobné zobrazení

OPR-101-P05-S

IDnr. 321406

Sensor anticolisión y contra sobrecarga OPR, Tamaño: 101, incluye retorno por muelle, Reinicio: automatisch, Versión con protección antisalpicaduras

  • Desviación de giro: ± 25 °
  • Fuerza Fd máx.: 2700 N
  • Fuerza de desbloqueo del muelle: 151 N
  • Clase de protección IP: 65
Desviación axial [mm] 10.0
Adaptador angular [°] ± 12
Desviación de giro [°] ± 25
Momento de activación mín., angular Mx, My [Nm] 33.6
Par de activación mín., rotatorio Mz [Nm] 39.0
Fuerza de desbloqueo mín, axial Fd [N] 756.0
Fuerza máx. Fd [N] 2700.0
Fuerza de desbloqueo del muelle [N] 151.0
Par de desbloqueo mediante resorte, angular [Nm] 6.6
Par de desbloqueo mediante resorte, giratorio [Nm] 8.0
Voltaje de alimentación mín. [V] 10.0
Voltaje de alimentación máx. [V] 30.0
Precisión de repetición [mm] ± 0.025
Capacidad de respuesta [mm] 0.5
Repetibilidad [min] 5.0
Presión de trabajo mín. [bar] 1.4
Presión de trabajo máx. [bar] 5.9
Peso [kg] 1.3
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 60.0
Diámetro D [mm] 100.1
Altura Z [mm] 63.0
Momento Mx máx. [Nm] 120.0
Momento My máx. [Nm] 120.0
Momento Mz máx. [Nm] 130.0
Versión con protección antisalpicaduras

General notes about the series

Harsh environmental conditions
Please note that use under harsh environmental conditions (e.g. in the coolant area, cast and grinding dust) can considerably reduce the service life of the units, and we will not take over any warranty. However, in many cases we can find a solution. Please contact us for assistance.

Actuation
pneumatic, with filtered compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Operating principle
integrated cylinder pistons

Scope of delivery
Collision and overload sensor in the ordered variant, elements for electrical connection and safety information. Product-specific instructions can be downloaded at schunk.com/downloads-manuals.

Warranty
24 months