arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
COS HB6-A

COS HB6-A

Doorvoermodules

IDnr. 1586287

Doorvoermodules, HB6, Adapterzijde

  • Aantal pincontacten: 2
Geschikt op Gereedschap
Schroefaansluitschema L
Overdrachtstype Hydraulisch systeem
Gewicht [kg] 1.3
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 60.0
Uitgang aansluiting axiaal
Aantal vloeistofdoorvoeren 2x G3/8"
Soort medium Hydraulisch, water
Max. volumestroom per vloeistofdoorvoer 1.460 l/min (G3/8")
Max. werkdruk [bar] 496.0
Speciale eigenschappen Houd u aan de maximaal toegestane werkdruk. Bij modules met meerdere aansluitingen mag de som van de drukwaarden die gelijktijdig over alle aansluitingen aanwezig zijn, deze waarde niet overschrijden. De poorten zijn zelfdichtend. Toch kan er een kleine hoeveelheid vloeistofresten achterblijven op het oppervlak van de poorten wanneer ze ontkoppeld worden. De hoeveelheid vloeistof hangt in grote mate af van het type vloeistof dat verwerkt wordt.

Algemene opmerkingen over de reeks

Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.

Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.