MRU 14.1-E-0-WZ
Miniatuur zwenkeenheid
IDnr. 357072
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Miniatuur zwenkeenheid MRU, Maatuitvoering: 14, pneumatisch, Rotatie hoek: 180 °, Eindpositie kan worden afgesteld: 90 °, Eindpositiedemping: Elastomeer
- Koppel: 0.55 Nm
Technische gegevens
| Productgroep | Miniatuur zwenkeenheid |
|---|
De diagrammen zijn geldig voor basiseenheden voor toepassingen met een verticale zwenkas. Daarnaast gelden de diagrammen voor absoluut centrische belastingen met een horizontale zwenkas en met een bedrijfsdruk van 6 bar. Neem de zwenktijden per smoring in acht, anders kan de levensduur afnemen. Wij helpen u graag bij het ontwerpen van andere toepassingen. Bovendien is de maatassistent zwenken van SCHUNK online beschikbaar.
Max. loads
Max. loads
Moments and forces may occur simultaneously. When using heavy attachments or ones with high mass moments of inertia, the speed must be restricted to ensure that the rotary movement occurs without any hitting or bouncing.
Housing material
Aluminum (extruded profile)
Actuation
pneumatic, with filtered compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Operating principle
Double piston rack and pinion principle
Scope of delivery
Flow control valves, centering bushings, O-rings for direct connection, fitting screws (SRU-plus 63 only), assembly and operating manual with manufacturer’s declaration
Warranty
24 months