arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CMS 040-A-N

CMS 040-A-N

手動チェンジシステム

ID 1545281

手動チェンジシステム CMS, サイズ: 040, 手動チェンジアダプター, 手動

  • フルードフィードスルーの数: 4
  • 力 Fz 最大: 700 N
  • 最大合計有効加重: 9 kg
推奨ハンドリング重量 [kg] 9.0
繰り返し精度 [mm] 0.02
重量 [kg] 0.09
空圧フィードスルーの数 4.0
ラジアル使用のためのフィードスルー 4.0
エア接続ネジ空圧フィードスルー(半径) M5
カップリング・フランジ、ツール側 Ø40, 4xM8
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 60.0
ネジ接続の図 S7
最大静的引張力 Fz [N] 700.0
動的最大モーメント Mx/My [Nm] 22.5
動的最大モーメント Mz [Nm] 15.0
静的最大モーメント Mx/My [Nm] 45.0
静的最大モーメント Mz [Nm] 75.0
* チェンジマスター (ZK) およびチェンジアダプタ (ZA) の高さは異なることにご注意ください。合計値は、カップリング済みのチェンジシステム全体の高さです。

General notes about the series

Harsh environmental conditions
Please note that use under harsh environmental conditions (e.g. in the coolant area, cast and grinding dust) can considerably reduce the service life of the units, and we will not take over any warranty. However, in many cases we can find a solution. Please contact us for assistance.

Handling weight
is the weight of the total load attached to the flange. When designing, the permissible forces and moments have to be paid attention to. Please note that exceeding the recommended handling weight will shorten the lifespan.

Actuation
Manual via locking lever

Operating principle
The head and adapter are locked and unlocked with a pin by operating the manual lever.

Housing
The housing consists of high-strength, hard-coated aluminum alloy. The functional components are made of hardened steel.

Warranty
24 months