arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
EPM 37-680 Illustration similar

EPM 37-680

Gantry axis EPM, Size: 37, electrical, Linear direct drive, precision ball track

  • Max. stroke: 1380 mm
  • Max. driving force: 160 kN
  • Nominal current: 2.6 A
Course max. [mm] 1380.0
Force max. d'entraînement [kN] 160.0
Force nominale [kN] 54.0
Répétabilité [mm] 0.1
Vitesse de rotation max. [°/s] 2.1
Accélération max. [°/s²] 42.5
Courant max. [A] 8.0
Couple maximal max. (horizontalement) [g] 15.0
Concept d'entraînement Entraînement direct linéaire
Moment Mx max. [Nm] 80.0
Moment My max. [Nm] 300.0
Moment Mz max. [Nm] 300.0
Force Fy max. [kN] 3000.0

Informations générales concernant la gamme

Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position fin de course pour 100 cycles successifs.

Consignes de sécurité
Attention, champ magnétique ! Cela concerne particulièrement les personnes avec des implants médicaux, par exemple des prothèses auditives, des stimulateurs cardiaques, etc.

Choix ou dimensionnement
de l'unité examinée est absolument obligatoire ; dans le cas contraire, cela pourrait occasionner des surcharges. N'hésitez pas à nous contacter.

Conditions ambiantes
Les modules sont principalement conçus pour des applications dans des conditions ambiantes propres. Dans d'autres conditions ambiantes, SCHUNK propose différentes options pour la protection des unités. N'hésitez pas à nous contacter.

Guidage
piste à billes de précision

Garantie
24 mois