arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。

Uw voordelen van hydraulische expansiegereedschaphouders van de marktleider

SCHUNK iTENDO²

  • Geavanceerde technologie met eenvoudige bediening
Meer dan 30 jaar ervaring in de ontwikkeling van hydraulische expansietechnologie

  • Tot op de micron precieze gereedschapswissel binnen enkele seconden,
    zonder randapparatuur.
Tijdswinst door de kortere insteltijden en geen investering-
en energiekosten voor bijkomende klemapparaten.

  • Uitstekende demping van trillingen
Micro-blowouts worden voorkomen, beste werkstukoppervlakken, machinespindelbescherming, langere levensduur van het gereedschap, wat resulteert in lagere kosten

  • Standaard fijn gebalanceerd
Met een balanceergraad van G 2,5 bij 25.000 tpm,
geschikt voor hoge draaisnelheden.

  • Permanente uitloop- en rondloopnauwkeurigheid van
    < 0,003mm
Gelijkmatige snijwerking, langere levensduur van het gereedschap,
en lagere kosten voor naslijpen of
nieuw gereedschap kopen

  • Vuilgroefjes voor een betrouwbare koppeloverbrenging
Droge klemvlakken, door olieverlies,
vet- of smeermiddelresten in de vuilgroef

  • Hoge mate van flexibiliteit
Klemmen van verschillende diameters door het gebruik van tussenhulzen met sleuf of koelmiddelbestendige tussenhulzen

Profiteer van de ervaring van de uitvinder

Hydrodehn logo

  • SCHUNK - de pionier in hydraulische expansietechnologie
  • Al in 1980 werden de eerste spangereedschappen met het hydro-expansieprincipe geproduceerd voor een groot aantal toepassingen van onze klanten.
  • Onze gereedschapshouders voor klemwerktuigen werden in 1983 gestandaardiseerd.
  • In antwoord op de reeds voortdurend toenemende eisen van de dynamische productietechnologie werd op 26/02/1990 een octrooi aangevraagd.
  • TENDO werd in 1990 gelanceerd als een nieuwe generatie standaard expansiegereedschaphouders

Voortdurend geperfectioneerd voor uw behoeften

1991

TENDO Platinum
Meer dan 30 jaar ervaring

2007

TENDO LSS
Supersmal. Zeer nauwkeurig. Geoptimaliseerde interferentiecontour.

2008

TENDO ES
Geen interferentiecontour.

2010

TENDO E compact
Tot 300% langere levensduur van het gereedschap.

2016

TENDO Slim 4ax
1 op 1 uitwisselbaar met warmtekrimpgereedschapshouder

2021

iTENDO²
Dezelfde vorm, maar met een slim realtime sensorsysteem

Tevreden klanten zijn onze drijfveer

"De hydraulische expansie gereedschapshouders van SCHUNK zijn voor ons de juiste apparatuur, omdat ze de trillingen opvangen. Vergeleken met de warmtekrimptechnologie bood het gebruik van hydraulische expansietechnologie niet alleen een betere energiebalans, maar ook betere bewerkingsresultaten."

Lukas Betz (midden), algemeen directeur, ROC
"Elk meetapparaat dat we hier bewerken wordt voor honderd procent gecontroleerd. Omdat we hier zeer streng zijn over alles, zijn we blij dat we nu vlot kunnen blijven werken met de nieuwe TENDO E Compact. Zo kunnen we er zeker van zijn dat alles duizend procent correct is."

Martin Römer (midden), sitemanager, Lehren- und Meßgerätewerk Schmalkalden
"Met TENDO Slim 4ax konden een aanzienlijk langere levensduur van het gereedschap en optimale oppervlakken bereiken, waardoor we een tweede nabewerking, die voorheen noodzakelijk was, volledig konden afschaffen."

Thomas Petermann, productiemanager, afdeling Zuid, Ingersoll Werkzeuge GmbH, Vaihingen-Horrheim.
TENDO-Classic doorsnedeschema

1) Klemschroef

De klemschroef wordt gebruikt om de klemzuiger te verplaatsen. Klem de klemschroef vast tot aan de vaste aanslag met behulp van een inbussleutel. Een torsiesleutel is niet nodig.

2) Klemzuiger

De klemzuiger perst de hydraulische vloeistof samen in het oliekamersysteem.

3) Expansiebus en oliekamer

De expansiehuls zet gelijkmatig uit tegen de schacht van het gereedschap. De schacht van het gereedschap wordt tijdens dit klemproces gecentreerd en vervolgens krachtig en gelijkmatig vastgeklemd over het volledige oppervlak. Wanneer het kamersysteem met hydraulische vloeistof is gevuld, heeft dat een dempend effect op het vastgeklemde gereedschap. Slijtage op de snijkant van het gereedschap blijft beperkt en de levensduur wordt verlengd met 40%.

4) Basisbehuizing

De interface van de machine bevindt zich op het basislichaam.

5) Lengte-instelschroef

Voor snel en eenvoudig instellen van werktuigen vooraf.

6) Gereedschap

Het gereedschap wordt in het midden vastgeklemd op de centrale as; hoogste uitloop- en rondloopnauwkeurigheid van minder dan < 0,003 mm.

7) Vuilgroef

De enorme klemdruk van de TENDO hydraulische expansie-gereedschapshouder verplaatst olie, smeervet of restanten van smeermiddelen naar de groef waardoor de klemoppervlakken droog blijven.

TENDO-Classic doorsnedeschema

Moderne hydraulische expansiegereedschaphouders zijn duurzamer

Vandaag wordt duurzaamheid in het productieproces steeds belangrijker. De nadruk ligt niet alleen op energiebesparing. Ook de economische efficiëntie van de gebruikte productiemiddelen en het behoud van geschoolde werknemers in het bedrijf zijn essentieel geworden.

Met de hydraulische expansietechniek van SCHUNK draagt u bij tot een duurzamere productie. Dankzij de keuze uit tallze TENDO-modellen kunnen conventionele klemapparaten eenvoudig vervangen worden voor bijna alle metaalsnijwerkzaamheden.

Logo duurzaamheid

De redenen waarom hydraulische expansiegereedschappen duurzaam zijn:

Economisch:

  • Aanzienlijk langere levensduur dan krimpgereedschaphouders
  • Opwerking door SCHUNK mogelijk voor een tweede levenscyclus
  • Geen materiaalmoeheid door het krimpproces, dus constante klemkwaliteit
  • Efficiënt productieproces dankzij een snelle gereedschapswissel van maximaal 2 minuten

Besparing van middelen:

  • Geen energieverbruik zoals bij krimpen
  • Minder energieverbruik en minder CO2-uitstoot

Aantrekkelijk:

  • Geschoolde werknemers werken graag met moderne arbeidsmiddelen
  • Veilig klemmen zonder risico op brandwonden voor het personeel
  • Eenvoudige bediening en dus prettig werken

Altijd het optimale gereedschapshoudersysteem voor uw taak

Totale tooling van gereedschap

Slim

  • SCHUNK iTENDO² voor een veilige bewerking "dicht bij het werkstuk" in het onbemande, geautomatiseerde productieproces met de nodige intelligentie.

Ontdek meer over iTENDO²

Premium

  • SCHUNK TENDO Platinum is DIN-conform met 29 interfaces en meer dan 1.000 varianten.
  • SCHUNK TENDO Slim 4ax in DIN-gestandaardiseerde wamtekrimpcontour

Tech

  • SCHUNK TENDO LSS, ES, KSR, ZERO en Engineered zijn probleemoplossers voor de meest veeleisende taken in elk bewerkingsproces.

Economisch.

  • SCHUNK TENDO E Compact voor volumeverwerking, boren, ruimen en draadsnijden

Ontdek meer over TENDO E Compact

Basic

  • Mechanische gereedschapshouders vormen de basis van het SCHUNK-programma voor totale tooling.

Vind snel een passende gereedschapshouder

Vind in enkele klikken de juiste hydraulische gereedschapshouder uit het SCHUNK-assortiment.

Gereedschapshouder Quickfinder