ER 11 Mini JIS-BT 40x100
ER Mini 筒夹
ID 23003626
ER 11 Mini JIS-BT 40x100, 刀柄
- ER Mini 筒夹
- 系列: ER Mini 筒夹
- 刀具夹持接口: JIS-BT 40
- 突出长度: 100 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.008 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
技术细节
| 技术 | ER Mini 筒夹 |
|---|---|
| 系列 | ER Mini 筒夹 |
| 刀具夹持接口 | JIS-BT 40 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| ER 夹持尺寸 | ER 11 |
| 最小夹持直径 D1 [mm] | 1.0 |
| 最大夹持直径 D1 [mm] | 7.0 |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 16.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 100 mm / 3.9" |
| 伸出长度 L1 [mm] | 100.0 |
| L4 [mm] | 12.0 |
| L5 [mm] | 73.0 |
| G | M8x1 |
| 重量 [kg] | 1.09 |
| 防冷却剂 | 是 |
| 标准长度 | 是 |
振れ精度
≤ 0.008 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ISO 7388 JD/JF準拠のクーラント供給
JF 形状のボアは輸送のため塞がれています。
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジ用ネジ山付き (調整ネジは付いていません)
納品内容
クランプナットが含まれます
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。