ER 16 HSK-F 63x75
Porta pinze ER
IDnr. 1357891
ER 16 HSK-F 63x75, Portautensili
- Porta pinze ER
- Serie: Porta pinze ER
- Attacco portautensile: HSK-F 63
- Lunghezza di proiezione: 75 mm
- Concentricità: < 0,008 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Technische gegevens
| Tecnologia | Porta pinze ER |
|---|---|
| Serie | Porta pinze ER |
| Attacco portautensile | HSK-F 63 |
| Portautensile standard | DIN 69893-6 |
| Dimensione di serraggio ER | ER 16 |
| Diametro di serraggio min. D1 [mm] | 1.0 |
| Diametro di serraggio max. D1 [mm] | 10.0 |
| D2 [mm] | 28.0 |
| D3 [mm] | 28.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 75 mm / 3.0" |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm] | 75.0 |
| L4 [mm] | 17.5 |
| L5 [mm] | 49.0 |
| Peso [kg] | 0.785 |
| A tenuta stagna | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Concentricità
< 0,008 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
La fornitura comprende
Include la ghiera di bloccaggio
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta