arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TENDO Slim 4ax

TENDO Slim 4ax

Hydraulische expansie-gereedschapshouder
De SCHUNK TENDO Slim 4ax is de gereedschapshouder voor axiale bewerking en voor radiale fijne bewerking. Hij is uniek in zijn klasse en voldoet aan alle vereisten: krimpcontour volgens DIN 69882-8, eenvoudige hantering, korte opsteltijd, lange levensduur van het gereedschap, hoge flexibiliteit en Plug & Work, en kan worden gebruikt met een minimale hoeveelheid smeermiddel.
Dankzij de TENDO Slim 4ax Cool Flow-variant is het mogelijk om met behulp van koelkanalen in de wand te koelen. De koelvloeistof wordt rechtstreeks naar de snijkant van het gereedschap gevoerd.

Innovaties - uw voordelen

  • Plug & Work
    Kan zonder herprogrammering in bestaande processen worden gebruikt
  • Perfecte koeling
    Dankzij de TENDO Slim 4ax Cool Flow is het mogelijk om met behulp van koelkanalen in de wand te koelen. Het koelmiddel wordt direct naar de snijkant van het gereedschap geleid en de spanen worden veilig van het werkstuk verwijderd.
  • Standaard fijn gebalanceerd
    Geschikt voor hoge snelheden en HSC-bewerking met een balanceergraad van G2.5 bij 25.000 tpm.
  • Tot op de micron precieze gereedschapswissel binnen enkele seconden, zonder randapparatuur.
    Tijdbesparing door kortere omsteltijden en geen investerings- en energiekosten door extra kleminrichtingen
  • Permanente uitloop- en rondloopnauwkeurigheid van < 0,003 mm
    Gelijkmatig snijwerk, langere levensduur van het gereedschap en lagere kosten voor het naslijpen of kopen van nieuw gereedschap
  • Uitstekende demping van trillingen
    Micro-blowouts worden voorkomen, optimale werkstukoppervlakken, machinespindelbescherming, langere levensduur van het gereedschap, wat resulteert in lagere kosten
  • Exacte voorafstelling van de lengte
    Lengteverstelling in het bereik van 0,01 mm nauwkeurigheid, met een instelbereik van 10 mm
  • De ultieme oplossing voor axiale bewerking
    Boren, verzinkboren/afschuinen, ruimen en draadsnijden in centra met 5 assen en in de matrijzenbouw.
  • Excellente radiale stijfheid voor de beste dimensionale nauwkeurigheid
    Een degelijke basisbehuizing voorkomt laterale afwijking tijdens het snijproces.
  • Alle in de handel verkrijgbare types gereedschapsschacht kunnen worden vastgeklemd
    Vorm A: met gladde cilindervormige schacht, schacht vorm A in overeenstemming met DIN 1835 en DIN 6535 HA Vorm AB: met plat vlak en cilindervormige schacht met trekkop, schacht vorm B in overeenstemming met DIN 1835 en DIN 6535 HB Vorm B: met laterale trekvlakken, schacht vorm B in overeenstemming met DIN 1835 Vorm E: met hellend klemvlak, schacht vorm E in overeenstemming met DIN 1835 en DIN 6535 HE
  • Hoge mate van flexibiliteit
    Klemmen van verschillende diameters door het gebruik van tussenhulzen met sleuf of koelmiddelbestendige tussenhulzen
  • Vuilgroefjes voor een betrouwbare koppeloverbrenging
    Droge klemoppervlakken door verplaatsing van olie-, vet- of smeerresten in de vuilnisgroef