TRIBOS-M HSK-E 25 Ø5x35
Portaherramientas de sujeción poligonal
IDnr. 205258
TRIBOS-M HSK-E 25 Ø5x35, Portaherramientas
- Portaherramientas de sujeción poligonal
- Serie: TRIBOS-Mini
- Interfaz del portaherramientas: HSK-E 25
- Diámetro de sujeción: 5 mm
- Longitud de proyección: 35 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 3.5 Nm
Technische gegevens
| Técnica | Portaherramientas de sujeción poligonal |
|---|---|
| Serie | TRIBOS-Mini |
| Interfaz del portaherramientas | HSK-E 25 |
| Portaherramientas estándar | DIN 69893-5 |
| Diámetro de sujeción D1 | 5 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D4 [mm] | 18.8 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 35 mm / 1.4" |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 23.4 |
| L6 [mm] | 25.0 |
| Par de apriete mín. [Nm] | 3.5 |
| Peso [kg] | 0.05 |
| Longitud estándar | sí |
Modelo
Idóneo para operaciones de corte de metal donde se deben tener en cuenta las fuerzas radicales
Diseño de giro simétrico
Concentricidad
≤ 0,003 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Suministro de refrigerante
Sin rosca para la conexión de tubos de refrigerante
Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta