arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TRIBOS-R JIS-BT 30 Ø14x85 Similar a la imagen

TRIBOS-R JIS-BT 30 Ø14x85

Portaherramientas de sujeción poligonal

IDnr. 205579

TRIBOS-R JIS-BT 30 Ø14x85, Portaherramientas
  • Portaherramientas de sujeción poligonal
  • Serie: TRIBOS-R
  • Interfaz del portaherramientas: JIS-BT 30
  • Diámetro de sujeción: 14 mm
  • Longitud de proyección: 85 mm
  • Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 80 Nm
Técnica Portaherramientas de sujeción poligonal
Serie TRIBOS-R
Interfaz del portaherramientas JIS-BT 30
Portaherramientas estándar DIN ISO 7388-2 JD
Diámetro de sujeción D1 14 mm
D2 [mm] 48.0
D3 [mm] 50.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 85 mm / 3.3"
L2 [mm] 47.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 63.0
G M10x1
Par de apriete mín. [Nm] 80.0
Peso [kg] 1.08
Longitud estándar sí

Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales

Chips de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 JD

Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta