TRIBOS-R SK 50 Ø25x80
多边形刀柄
ID 235387
Výroba tohoto produktu bude ukončena a tento produkt bude k dispozici už jen po omezenou dobu.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
Datum ukončení výroby: 1. 7. 2026
TRIBOS-R SK 50 Ø25x80, 刀柄
- 多边形刀柄
- 系列: TRIBOS-R
- 刀具夹持接口: SK 50
- 夹持直径: 25 mm
- 突出长度: 80 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 270 Nm
Technické údaje
| 技术 | 多边形刀柄 |
|---|---|
| 系列 | TRIBOS-R |
| 刀具夹持接口 | SK 50 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| 夹持直径 D1 | 25 mm |
| D2 [mm] | 60.0 |
| D3 [mm] | 63.5 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 80 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 57.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 60.9 |
| G | M10x1 |
| 最小扭矩 [Nm] | 270.0 |
| 重量 [kg] | 3.4 |
| 标准长度 | 是 |
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
为了运输安全,AF 型的孔使用固定螺钉密封
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计