TRIBOS-RM JIS-BT 30 Ø8x67
Polygonale gereedschapshouders
IDnr. 225676
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
TRIBOS-RM JIS-BT 30 Ø8x67, Gereedschapshouders
- Polygonale gereedschapshouders
- Reeksen: TRIBOS-RM
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: JIS-BT 30
- Klemdiameter: 8 mm
- Uitstekende lengte: 67 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 13 Nm
Technische gegevens
| 技术 | 多边形刀柄 |
|---|---|
| 系列 | TRIBOS-RM |
| 刀具夹持接口 | JIS-BT 30 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 7388-2 JD |
| 夹持直径 D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 22.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 67 mm / 2.6" |
| L4 [mm] | 30.0 |
| L5 [mm] | 45.0 |
| 最小扭矩 [Nm] | 13.0 |
| 重量 [kg] | 0.35 |
| 标准长度 | 是 |
型号
设计牢固,适合于快速精准作业
回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 JD
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计