arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TRIBOS-S HSK-E 50 Ø6x75 Illustrazione simile

TRIBOS-S HSK-E 50 Ø6x75

Portautensili poligonali

ID 205161

TRIBOS-S HSK-E 50 Ø6x75, Portautensili
  • Portautensili poligonali
  • Serie: TRIBOS-S
  • Attacco portautensile: HSK-E 50
  • Diametro di serraggio: 6 mm
  • Lunghezza di proiezione: 75 mm
  • Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 5 Nm
Tecnologia Portautensili poligonali
Serie TRIBOS-S
Attacco portautensile HSK-E 50
Portautensile standard DIN 69893-5
Diametro di serraggio D1 6 mm
D2 [mm] 10.0
D3 [mm] 13.1
D4 [mm] 40.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 75 mm / 3.0"
L2 [mm] 37.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 35.0
L5 [mm] 37.2
L6 [mm] 49.0
G M5
Coppia min. [Nm] 5.0
Peso [kg] 0.5
Lunghezze standard Sì

Versione
Ideale per lavorazioni ad asportazione di truciolo – tenere conto delle forze radiali
Design a rotazione simmetrica

Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Sedi chip
Foro sede chip opzionale

MQL (Lubrificazione minimale)
Design adatto al sistema MQL (lubrificazione minimale) disponibile su richiesta

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Senza filettatura per tubo di adduzione refrigerante

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale