arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
WEL CF HSK-A 100 Ø12x160 Illustrazione simile

WEL CF HSK-A 100 Ø12x160

Portautensili Weldon

ID 23002713

WEL CF HSK-A 100 Ø12x160, Portautensili
  • Portautensili Weldon
  • Serie: WELDON
  • Variante Cool Flow
  • Attacco portautensile: HSK-A 100
  • Diametro di serraggio: 12 mm
  • Lunghezza di proiezione: 160 mm
  • Concentricità: ≤ 0,003 mm misurato dal cono a D1
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
La fornitura comprende: Inclusa la vite di serraggio porta utensili WELDON e due viti M3 per la chiusura dell'opzione Cool Flow (se necessario)
Tecnologia Portautensili Weldon
Serie WELDON
Attacco portautensile HSK-A 100
Portautensile standard DIN ISO 12164-1
Diametro di serraggio D1 12 mm
D2 [mm] 42.0
D6 [mm] 29.5
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 160 mm / 6.3"
L2 [mm] 48.0
L4 [mm] 131.0
G1 M12
Peso [kg] 2.5
Variante Cool Flow Sì

Versione
Per utensili di serraggio con gambi cilindrici secondo normativa ISO 1835B/6359HB

Concentricità
≤ 0,003 mm misurato dal cono a D1

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Filetto G1
G1 = filetto per vite di bloccaggio

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Versione Cool Flow
Il refrigerante viene addotto attraverso due appositi fori direttamente sul bordo tagliente dell'utensile

La fornitura comprende
Inclusa la vite di serraggio porta utensili WELDON e due viti M3 per la chiusura dell'opzione Cool Flow (se necessario)

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta