WEL HSK-A100 Ø6x160
WELDON-schachtfreeshouders
IDnr. 23000202
WEL HSK-A100 Ø6x160, Gereedschapshouders
- WELDON-schachtfreeshouders
- Reeksen: WELDON
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 100
- Klemdiameter: 6 mm
- Uitstekende lengte: 160 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten van de kegel tot D1
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Technische gegevens
Konštrukčný rad | WELDON |
---|---|
D2 [mm] | 25.0 |
D6 [mm] | 14.5 |
G1 | M6 |
Technológia | WELDON upínače pre stopkové frézy |
Rozhranie upínača nástrojov | HSK-A 100 |
Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 12164-1 |
Upínací priemer D1 | 6 mm |
Hmotnosť [kg] | 2.67 |
L4 [mm] | 131.0 |
L2 [mm] | 35.0 |
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 160 mm / 6.3" |
Verzia
Na upínanie nástrojov s valcovitou stopkou podľa DIN 1835B/6359HB
Presnosť hádzania
≤ 0,003 mm merané od kužeľa po D1
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Závit G1
G1 = závit pre upínaciu skrutku
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Rozsah dodávky
Vrátane upínacej skrutky WELDON
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie