De universele grijper PGN-plus-P van SCHUNK is de meest bewezen en veelzijdige grijper op de markt.
De multi-tandgeleiding van de SCHUNK PGN-plus-P en PGN-plus-E grijpers is met de permanente smering verder geperfectioneerd en legt zo de technologische benchmark voor deze grijperklasse vast. De huidige universele grijpers PGN-plus-P en PGN-plus-E zijn het resultaat van de 30 jaar lange expertise van SCHUNK.
We hebben de beproefde technologie in de universele grijper PGN-plus-P nogmaals verbeterd. Bij de multi-tandgeleiding werd de steundimensie tussen de zes lastdragende schouders met tot 40% vergroot zodat ook de geleidingsvlakken groter werden.
* Vergeleken met een T-sleufgeleiding
De technologie van de nieuwe SCHUNK PGN-plus-P grijper biedt nóg meer! Met zijn krachtige eigenschappen is de PGN-plus-P een klasse op zich.
De SCHUNK PGN-plus-P grijper legt de lat nog hoger voor pneumatisch aangedreven universele grijpers. De geoptimaliseerde multi-tandgeleiding met permanente smering zet maatstaven voor de markt. Op hetzelfde moment profiteert de PGN-plus-P van het unieke assortiment van SCHUNK accessoires voor vrijwel alle denkbare geautomatiseerde toepassingen.
De verbeterde mutli-tandgeleiding maakt het gebruik van zelfs nog langere grijpvingers mogelijk voor hetzelfde grijperformaat dankzij de hogere maximale momenten, zonder de geleiding te overbelasten. Grijpen met geoptimaliseerde interferentiecontouren tijdens handlingtaken in krappe ruimtes wordt zo zelfs nog eenvoudiger.
De smeergroeven in de multi-tandgeleiding zorgen voor een continue toevoer van smeermiddel. Het voordeel hiervan is dat de laag smeermiddel snel en gelijkmatig wordt aangebracht, zelfs met korte slagen.
Dankzij het grotere oppervlak van de aandrijvingszuiger in de compacte installatieruimte van de PGN-plus-P is een hogere grijpkracht mogelijk. Met hetzelfde grijperformaat kunnen zo zwaardere werkstukgewichten worden gehanteerd.
Bij de multi-tandgeleiding met permanente smering werd de steundimensie tussen de zes lastdragende schouders vergroot zodat ook de geleidingsvlakken groter werden.
De SCHUNK PGN-plus-P grijper staat voor diversiteit. U profiteert van onbeperkte flexibiliteit. Kies uit een breed assortiment hoogwaardige PGN-plus-P accesoire componenten voor uw individuele toepassing. Combineer verschillende opties zonder compromissen. Of kies voor de betrouwbare speciale versies wanneer rekening moet worden gehouden met bijzondere omgevingseffecten.
Beide SCHUNK-microventielen in cilindrisch design kunnen direct op de grijper worden gemonteerd. Dit bespaart cyclustijd, kabelkosten en kosten voor perslucht.
Uniek aanbod aan sensorsystemen, bv. magneetschakelaar MMs, inductieve naderingsschakelaar IN, en veel meer.
De krachtige grijper met diverse bewakingsmogelijkheden - inclusief inductieve
Voor alle gebruikers die flexibel, sterk en kosteneffectief op hun criteria verlanglijstje hebben staan, is de nieuwe JGP-P 2-vinger parallelle grijper een wens die in vervulling gaat. Maar liefst tien sensorsystemen die bij elkaar passen, leveren een breed scala aan bewakingsmogelijkheden, zoals bewaking van de slagpositie of werkstukdifferentiatie. Goede of slechte onderdelen kunnen snel en betrouwbaar worden gesorteerd op basis van de maatafwijkingen.