arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA NCO 1000 Z520-M2

ROTA NCO 1000 Z520-M2

3-klauwplaat met doorgaand gat

IDnr. 856080

Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat

Informatie over stopzetting:
  • Datum end-of-sales: 2023-06-30
Productkenmerken
  • Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
  • Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
  • Kleminterface: Module 2
Technische gegevens
  • Slag per klem: 16 mm
  • Zuigerslag: 50 mm
  • Max. opspankracht: 410 kN
  • Max. bedieningskracht: 180 kN
  • Max. draaisnelheid: 700 1/min
  • Gewicht: 707 kg
Spiltype ISO 702-4
Spilformaat Nr. 20 (Z520)
Vertanding Module 2
Max. draaisnelheid [1/min] 700.0
Max. opspankracht [kN] 410.0
Max. bedieningskracht [kN] 180.0
Slag/klauw [mm] 16.0
Zuigerslag (H) [mm] 50.0
Traagheidskoppel [kgm²] 90.3
Gewicht [kg] 707.0