arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KSC3-K 80-130

KSC3-K 80-130

Basisklemspanner

IDnr. 1508858

Standaard enkelvoudig werkende spanner

Productkenmerken
  • Zonder systeemklauwen
  • Vernikkelde basisbehuizing
  • Standaard
Technische gegevens
  • Afmetingen: 80 x 130 x 50 mm
  • Max. opspankracht: 25 kN
  • Max. koppel: 90 Nm
  • Gewicht: 3.1 kg
Breedte van de klembankschroef [mm] 80.0
Max. opspankracht [kN] 25.0
Max. koppel [Nm] 90.0
Gewicht [kg] 3.1

Levering
Klemspanner, handleiding; zonder systeemklauwen