arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
S5A-G5 64 Similar a la imagen

S5A-G5 64

Mordaza de agarre de 5 ejes

ID 1471189

Mordazas de sistema, estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza de agarre de 5 ejes
  • Con escalón de agarre y superficie de sujeción rectificada
  • Interfaz de garras: 1.5 mm x 60°
  • Indicado para: Gripper de 2 mordazas TANDEM tamaño 64
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 34 x 25,5 x 40 mm
  • paso de agarre: 5 mm
  • Peso: 0.1 kg
Rangos de sujeción de la posición de la mordaza 1:
  • Paso liso: 7 - 31.4 mm
  • Paso de agarre: 12 - 36.4 mm
  • Rangos de sujeción de la posición de la mordaza 2:
  • Paso liso: 20 - 41.4 mm
  • Paso de agarre: 25 - 46.4 mm
Ancho [mm] 34.0
Altura [mm] 40.0
Indicado para 64
Peso [kg] 0.1

Material suministrado
Mordaza de 5 ejes; sin tornillos de fijación