arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SG5A-F 100-76-35

SG5A-F 100-76-35

5-assige klauwen

IDnr. 432206

システムジョー、標準

特長:
  • 5 軸ジョー、固定
  • インターフェース1: W-100-1
  • 適合タイプ: KSO 100
テクニカルデータ:
  • 寸法: 100 x 76 x 35 mm
  • 重量: 1.1 kg
Breedte [mm] 100.0
Diepte [mm] 76.0
Hoogte [mm] 35.0
Bundel stuk
Gewicht [kg] 1.1

Levering
Systeemklem, bevestigingsschroeven; zonder bovenklemmen