arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SGWB-E-F 90-64-34.9

SGWB-E-F 90-64-34.9

Omkeerbare klauwen

IDnr. 1329339

Systeemklemmen, standaard

Productkenmerken
  • Omkeerbare klem, glad, vast
  • Interface 1: W-90
  • Geschikt voor: KSM2 90
Technische gegevens
  • Afmetingen: 90 x 64 x 34,9 mm
  • Gewicht: 1.3 kg
Largeur [mm] 90.0
Profondeur [mm] 64.0
Hauteur [mm] 34.9
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 1.3

Etendue de la livraison
Système de mors