GWU-1 100-25.5
Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard
IDnr. 430023
Accessori per sistemi di serraggio manuale standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Supporti per pezzi – larghezza 100 mm
- Per il posizionamento dei pezzi
- Adatto per: KSG 100, KSO 100
- Larghezza: 100 mm
- Altezza: 25.5 mm
- Peso: 0.4 kg
Technische gegevens
| Largura [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Altura [mm] | 25.5 |
| Peso [kg] | 0.4 |
Escopo de fornecimento
1 conjunto de suportes para peças