arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PVF-2-L30-30 60x30 Illustration similar

PVF-2-L30-30 60x30

Accessoires pour technique de serrage magnétique standard

ID 1358599

Accessoires pour technique de serrage magnétique standard

Caractéristiques des produits :
  • Double extension de pôle flexible et robuste
  • Avec passage au centre et vis M6.
  • Technologie: Pôle parallèle
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 60 x 30 x 30 mm
  • Course de compliance: 4 mm
  • Filet pôle: M6
  • Pour taille de pôle: 30 mm + 10 mm
  • Poids: 0.4 kg
Longueur [mm] 60.0
Largeur [mm] 30.0
Hauteur [mm] 30.0
Course de compliance [mm] 4.0
Poids [kg] 0.4