arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
GBG 90-35-10

GBG 90-35-10

Ganascia grip

IDnr. 490571

Ganasce superiori, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Ganascia, grip
  • Interfaccia 1: W-90
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 90 x 35 x 10 mm
  • Peso: 0.2 kg
Breedte [mm] 90.0
Diepte [mm] 10.0
Hoogte [mm] 35.0
Bundel stuk
Gewicht [kg] 0.2

Levering
Bovenklem, bevestigingsschroeven