SGAL 125-76-40
铝卡爪
ID 432257
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- 铝制卡爪
- 适用于: KSX 125, KSX-C 125
- 尺寸: 125 x 76 x 40 mm
- 重量: 1.05 kg
Technické údaje
| 宽度 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 76.0 |
| 高度 [mm] | 40.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 1.05 |
标配范围
系统夹爪、紧固螺钉