SP 315-3
Kleminserts
N.º de identificação 194106
SP 315-3, Kleminserts
- Hoogte H: 15 mm
- Lengte L: 29.5 mm
- Breedte B: 35 mm
- Draad G: M6
Detalhes técnicos
| Hoogte H [mm] | 15.0 |
|---|---|
| Lengte L [mm] | 29.5 |
| Breedte B [mm] | 35.0 |
| Draad G | M6 |