NSE-E mini 90-25 IOL
Módulos de sujeción electromecánicos
Módulo electromecánico de cambio rápido de palés con tecnología de 24 V como alternativa de bajo consumo a los módulos neumáticos
Beschrijving
Ventajas y beneficios
- No requiere aire comprimido costoso
Ahorro de costes considerable - Máxima flexibilidad
Puede utilizarse para aplicaciones en las que no se dispone de sistema neumático ni hidráulico - Los sistemas electrónico y de actuadores están integrados en el módulo de cambio rápido de palés
El procesamiento de señales se lleva a cabo exclusivamente en el dispositivo de sujeción - Detección integrada de la posición de la corredera de sujeción
Para los estados "Abierto", "Sujetado con perno de sujeción" y "Cerrado sin perno de sujeción" - Detección de presencia de la presencia de palets
Posible a través de un sensor de proximidad inductivo - Amplia gama de opciones de consulta y transmisión
Ideal para aplicaciones de automatización - Transmisión de señales vía IO-Link
Para la integración sencilla en los sistemas de bus de campo más utilizados - Combinación motor engranaje
Un elevado índice de reducción para fuerzas de sujeción elevadas - Máxima seguridad del proceso
Gracias a diversas opciones de consulta y transmisión de mensajes de error - Sistema modular SCHUNK
Puede integrarse al 100 % en el amplio sistema modular SCHUNK NSE mini - Los módulos son resistentes a la corrosión y está completamente sellados
Larga vida útil y fiabilidad máxima del proceso - Bloqueo por unión de forma y con autorretención
La fuerza de tracción total se mantiene incluso en caso de caída de la presión.
Opciones e información especial
- Módulos de cambio rápido de palés de accionamiento electromecánico con sistema electrónico y sistema de actuadores totalmente integrados
Con el avance de la digitalización y la creciente demanda de procesos automatizados, la interconexión inteligente de las máquinas se está convirtiendo cada vez más en el foco de los conceptos de producción modernos. SCHUNK ha desarrollado específicamente el módulo electromecánico de cambio rápido de palés NSE-E mini 90-25 IOL para estos requisitos, y especialmente para el accionamiento sin fluidos. El módulo de sujeción tiene un accionamiento electromecánico y solo necesita una fuente de alimentación eléctrica de 24 V para su control y funcionamiento. Toda la tecnología de sensores y accionamiento está totalmente integrada en el módulo, por lo que no se crean contornos perturbantes adicionales. Gracias al control IO-Link, se pueden supervisar, controlar y evaluar todos los parámetros importantes del proceso, como la posición intermedia de aproximación, las posiciones de las correderas de sujeción y la presencia de pallets.