arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KSH3-IM

KSH3-IM

Prensas de sujeción hidráulicas de 2 mordazas con control inductivo de las mordazas
Prensa de sujeción de 2 mordazas y accionamiento hidráulico de la tercera generación con control inductivo de la posición de la mordaza para aumentar la seguridad y para las aplicaciones automatizadas.

Innovaties - uw voordelen

  • Groot aanbod van verschillende versies
    Dit garandeert de hoogste flexibiliteit met het grootste en krachtigste standaardprogramma van hydraulische klemkrachtblokken
  • Inductieve klauwdetectie
    Weet of de spanner open of vastgeklemd is
  • Klemkrachtblok met nauwkeurige schuingeleiding voor hoge kwaliteitseisen
    Staat garant voor voortreffelijke bewerkingsresultaten
  • Vierkant ontwerp met ideale buitencontour
    Ideaal voor 6-zijdige bewerking in twee opstellingen met de beste zijdelingse toegankelijkheid
  • Zeer efficiënt spiehaaksysteem
    Procesbetrouwbaar opspannen dankzij hoge opspankrachten
  • Basisklemmen met tand en groef of fijne vertanding als standaard
    Grote flexibiliteit van de systeemklemmen
  • Optimale ondersteuning van de klem dankzij een zeer lange basisklemgeleiding
    Ondersteunt grote opspankrachten bij een lange levensduur
  • Alle zijden van de functionele onderdelen zijn geslepen en gehard
    Garandeert een lange levensduur

Opties en speciale informatie

  • Hydraulisch bediende stroomconvertoren met inductieve bekdetectie voor geautomatiseerde toepassingen
    TANDEM KSH3-IM van SCHUNK staat voor krachtige, pneumatisch bediende klemkrachtblokken met inductieve bekbewaking. . Naast de kenmerken van de standaard KSH3-vizieren zijn de KSH3-IM-vizieren ook uitgerust met twee inductieve naderingsschakelaars, die kunnen worden gebruikt om de positie van de onderbek te bewaken. Dit maakt de vizieren bijzonder geschikt voor geautomatiseerde processen waarbij het signaal rechtstreeks aan het machinebesturingssysteem moet worden doorgegeven. Bovendien zijn de spanners voorzien van een afdekplaat en een omhulsel voor de sensorkabel, wat een speciale bescherming biedt voor gevoelige componenten.