arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KM-WB 127 Similar a la imagen

KM-WB 127

Mordazas blandas superiores rectas, fabricadas en acero

ID 132148

In stock
KM-WB 127, Mordazas blandas superiores rectas, fabricadas en acero

Propiedades del producto:
  • Dentado: 1.5 mm x 60°
  • Ancho de la ranura: 21 mm
  • Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Herramientas:
  • ¡Descubra otras mordazas superiores adecuadas en diferentes dimensiones! Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
  • ¿Desea personalizar la cantidad de suministro (dos, tres, cuatro, seis unidades)? Haga clic en "Configurar las mordazas para chuck individuales"
Produktová skupina Rovné měkké nástavbové čelisti z oceli
Ozubení 1.5 mm x 60°
Šířka drážky N [mm] 21.0
Šířka B [mm] 50.0
Výška H [mm] 100.0
Délka L [mm] 140.0
Rozestup otvorů a [mm] 71.0
Rozestup otvorů b [mm] 30.0
Šrouby M16
Materiál Ocel 16MnCr5, kalitelná
m/sada [kg] 13.8