Morsetti riportati dritti, acciaio
直齿软顶爪,钢制
15MnCr5 钢制成的适用于表面硬化的软顶爪,用途广泛。它们可以灵活地转变为所需的夹持直径。根据不同的夹持直径我们提供类型丰富的产品,和满足个性化需求的夹持方案。
交付单位:1 套 = 3 件。对于顶爪 2 SWK 和 2 SWKK,1 套 = 2 件,用于 1 个二爪卡盘。对于顶爪 SWB/4,1 套 = 4 件,用于 1 个四爪卡盘。
交付单位:1 套 = 3 件。对于顶爪 2 SWK 和 2 SWKK,1 套 = 2 件,用于 1 个二爪卡盘。对于顶爪 SWB/4,1 套 = 4 件,用于 1 个四爪卡盘。
Descrizione
优势 - 您将获益
- 磨制细齿
高精度贴合可保护基爪免受磨损,并使其更加耐用。 - 可定制
按照您提供的规格,减少重量和/或夹持表面的倾斜度(对于小直径工件)。采用毛坯件或标准卡爪制成,因此经济实惠,即刻可用。请将您的请求发送至 info@cn.schunk.com 或使用 easyJAW 在线配置器。