arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
S3A-G5 64 图片仅供参考

S3A-G5 64

3 轴夹爪

IDnr. 1471165

标准型系统卡爪

产品特性:
  • 3 轴夹爪
  • 带有抓地台阶和地面夹紧面
  • 卡爪接口: 1.5 mm x 60°
  • 适用于: TANDEM 二爪虎钳,型号 64
技术参数:
  • 尺寸: 34 x 25,5 x 22 mm
  • 夹持台阶: 5 mm
  • 重量: 0.06 kg
Spannbereiche Backenstellung 1:
  • Glatte Stufe: 7 - 31.4 mm
  • Grip-Stufe: 12 - 36.4 mm
  • Spannbereich Backenstellung 2:
  • Glatte-Stufe: 20 - 41.4 mm
  • Grip-Stufe: 25 - 46.4 mm
宽度 [mm] 34.0
高度 [mm] 22.0
适用于 64
重量 [kg] 0.06

标配范围
3 轴夹爪;无安装螺纹