arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
STB 400-1 图片仅供参考

STB 400-1

基爪

ID 156104

STB 400-1, 基爪

产品特性:
  • 细齿: 斜细齿
  • 安装: 1/16" x 90°
  • 槽宽度: 21 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
  • 标配范围: 包含 T 型螺母 NS 160 和圆柱形螺钉
工具:
  • 在卡爪快速查找器中点击“工具”,找到适合车床卡盘的各类基爪和顶爪!
Productgroep Basisklemmen
Montage 1/16" x 90°
Vertanding Hoekvormige vertanding
Sleufbreedte N [mm] 21.0
Breedte B [mm] 54.0
Breedte B1 [mm] 45.0
Hoogte H [mm] 80.0
Lengte L [mm] 160.0
Schroeven M16
m/set [kg] 12.0